• 关于
  • 联系我们
  • 伙伴
  • 新闻与事件
  • 800.834.4969
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
TeraFrame®系列机柜
TeraFrame®系列机柜是高度可配置的高级机箱,可满足当今数据中心环境的需求。
高度可配置
适合任何具有多种选择的规格。
设计精美
高级和创新设计,具有吸引力和功能。
热,电缆和电源
广泛的热,电缆和电源管理和配电配件选择。
请参阅TeraFrame in Action
Scripps Networks与Chatsworth产品合作,使数据中心设计和操作变得简单

F系列TeraFrame机柜具有高度灵活性和功能性,提供了增强功能,可轻松适应不断变化的要求。

结果
  • 节能50% - 70%。
  • 移除热空气以逃逸到冷通道中,产生热点
  • 针对结构化布线产品的定制解决方案。
查看解决方案
了解此系列
最适合: 将服务器存储在多租户和企业数据中心,计算机房和网络设施中
  • UL列名2416 - 符合设备机柜的新UL要求
  • 新的6滑框式增加了设备的承载能力
  • 现在提供标准的52U高度,以最大化空间
  • 侧板高度为一半,便于操作
  • 顶部和底部面板中的电缆开口较宽,以容纳大型PDU电源插头
  • 设备安装导轨现在为Z形,前表面坚固,不使用支架,快速调节,有助于阻止气流
  • 在较宽的机柜中,导轨中的索环密封电缆开口允许从前到后的通道进行布线,同时阻止旁路气流
  • 现在每个柜子都包括脚轮和调平脚
  • 刷子密封盖住顶部和底部面板中的所有电缆开口
  • 新的两件式服务器顶板使升级到垂直排气管变得容易
  • 垂直排气管道现在包括更短的天花板的额外高度,并在后部包括刷子密封的电缆入口端口,用于电源线进入
  • 额定静载荷高达3000 lb(1360 kg)
最适合: 将多达3,000磅(1360千克)预装设备安全运输到数据中心
  • 安全运输高达3,000磅(1360千克)的电子设备
  • 包括一个减震托盘和可重复使用的缓冲纸箱,用于装载设备后重新装载
  • 可选的焊接钢坡道提供了一种安全的方法,可以在到达安装现场时从托盘上卸下机柜
  • 有三种高度,一种宽度和两种深度
  • 包括两对滑动,连续可调的设备安装导轨,带有方形穿孔安装孔
  • 包括带滚柱轴承的重型脚轮,可在负载下提供卓越的长期性能
  • 顶部面板具有大刷子覆盖的电缆开口和可拆卸的盖板,以容纳可选的垂直排气管
  • 锁定侧板和门易于拆卸,以便快速访问设备
  • 安装导轨,顶板,侧板和门与框架电气连接; 包括地面接线端子
  • 提供散热和电缆管理配件
  • 仅提供黑色
  • 额定载荷:3,000磅(1360千克)
最适合: 在多租户和企业数据中心,计算机房和网络设施中存储网络交换机
  • N系列TeraFrame Network Gen 3机柜产品系列与Cisco Catalyst 6807-XL交换机兼容。有关详细信息,请阅读“Cisco Catalyst 6807-XL交换机硬件安装指南”。
  • 框架设计为安装设备,散热,电缆和电源管理配件提供了最大的灵活性
  • 提供机柜内冷热空气的完全分离
  • 通用侧气流解决方案消除了特定于开关的附件,降低了规划的复杂性
  • 订购预先配置为从前到后,从前到顶,从侧到后或从侧到顶的气流
  • 垂直排气管道选项提供侧向顶部气流
  • 包括顶部面板上的大型电缆入口端口,前安装导轨上的T形电缆导向器和用于组织电缆的前后电缆管理器;垂直电缆管理器可作为附件提供
  • 轻松访问带有可拆卸门,顶板和侧板的电缆和设备
  • 包括T形电缆导向器,其开口与机架上的每个U对齐,以分隔和组织电缆
  • 包括调平脚和运输脚轮
  • 包括两对19“EIA设备安装导轨
  • #12-24带有U标记的螺纹或方形安装导轨,可快速安装设备
  • 调平脚上的额定静载荷为2500磅(1134千克)
  • UL认证2416