Power, Monitoring & Security
Power Strips
Basic
Basic Vertical Mount Power Strips
15644-112
15644-112
Basic Vertical Mount Power Strips
Basic Power Strip; Vertical Mount; 61.3"H (1557 mm) x 2.5"W (64 mm) x 1.8"D (46 mm); 220-250 Volt; Single-Phase Power Strip; Surge-Protected; 16 Amp; 4.0 kW; IEC 16A 1P+N+E Input; 1 x 16A Breakers; (20) C13 + (4) C19 Outlets; 10'L (3 m) Cord
查看完整的产品描述
查看文档
$447.60
更改产品选项
伏:
220-225V
插头:
IEC 16A 1P +N +E
相位:
Single-Phase; Surge Protected
插座:
(20) C13 + (4) C19
断路器:
1 x 16A
AMP:
16A
添加到订单
添加到您的订单
15644-112
Basic Vertical Mount Power Strips
Qty:
$447.60
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
数据表
设计工具
描述
Basic Vertical Mount Power Strips 概述
在机架和机柜中提供计量的电源分配,使您可以与多台设备共享一个电源连接。
主要特点和优势
通过单个电源连接为多个设备分配电源
选择插头和插座样式以符合现场要求
提供电涌保护,以保护设备免受电源尖峰的影响
可与本地电表一起使用,以方便进行电压和电流监控
查看产品文档