你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
建议零售价(美元)
$0

13703-701
Floor Drilling Template for Seismic Frame Two-Post Rack
Floor Drilling Template; for Seismic Two-Post Rack; Aluminum
$76.01
联系销售代表
文档
描述

Floor Drilling Template for Seismic Frame Two-Post Rack 概述

为SeismicFrame®双柱机架地板固定器(将机架连接到混凝土地板)快速轻松地定位和钻孔。 Seismic Frame双柱机架专为支持地震活动区域的网络设备而设计。 焊接的钢制Seismic Frame双柱机架可抵抗地震引起的摇摆运动,减少通过机架传递到设备的振动量,并且在地震事件中不太可能被损坏,这意味着网络恢复更快。

 

主要特点和优点:

  • 耐用的28“W x 15”D(710 mm x 380 mm)铝制模板定位地板安装孔,用于19“W和23”W抗震框架双柱机架缺口,用于指示19“W机架的外部宽度,以便在 安装多个机架
查看产品文档