Racks & Cable Management
Cable Management
Horizontal
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
30130-723
30130-723
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
Universal Horizontal Cable Manager; 2 RMU; 23"W (584.2 mm); 5.14"D (130.6 mm); Single-Sided; Black
查看完整的产品描述
查看文档
$107.37
更改产品选项
宽度:
23" (584.2 mm)
高度:
3.47" (88.1 mm) 2U
面漆/ 颜色:
Black
深度:
5.14" (130.6 mm)
添加到订单
添加到您的订单
30130-723
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
Qty:
$107.37
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
相关产品
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
Universal Rack
Universal Cable Runway
描述
Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided 概述
通用水平理线器为网络跳线和使用共轴线、铜线和光纤的多媒体应用形成美观和非常有用的水平缆线路径。 缆线或跳接线引入后,仅需卡合封盖,即具备整洁、专业的外观。
主要特点
拥有专利的缆线导管销,1.75” 间距(44.5 mm), 组织配线使得增加和变动更容易
缆线导管偏移,用于保持适当的缆线/跳线弯曲半径
获得专利的手指符合 UL 94V-0 可燃性等级的要求
压紧盖易于使用,可向上或向下开启 180°
盖和面板具有黑色粉末涂层纹理表面,以减少指纹和污迹
查看产品文档