Cart
Loading...
Loading... 30024-103
Filler Panel; 3 RMU; 5.22"H (132.6 mm) x 19"W (482.6 mm) x 3/16"D (4.763 mm); Gray
MSRP $48.82
| Height | 5.2" (133 mm) 3U |
| Width | 19" (483 mm) |
| Type | 3/16" (4.763 mm) Thickness |
| Color | Gray |
Filler Panel; 3 RMU; 5.22"H (132.6 mm) x 19"W (482.6 mm) x 3/16"D (4.763 mm); Gray
| Height | 5.2" (133 mm) 3U |
| Width | 19" (483 mm) |
| Type | 3/16" (4.763 mm) Thickness |
| Color | Gray |