Cart
Loading...
Loading... 30024-105
Filler Panel; 5 RMU; 8.72"H (221.5 mm) x 19"W (482.6 mm) x 3/16"D (4.763 mm); Gray
MSRP $67.25
| Height | 8.7" (221 mm) 5U |
| Width | 19" (483 mm) |
| Type | 3/16" (4.763 mm) Thickness |
| Color | Gray |
Filler Panel; 5 RMU; 8.72"H (221.5 mm) x 19"W (482.6 mm) x 3/16"D (4.763 mm); Gray
| Height | 8.7" (221 mm) 5U |
| Width | 19" (483 mm) |
| Type | 3/16" (4.763 mm) Thickness |
| Color | Gray |