Cart
Loading...
Loading... 30024-501
Filler Panel; 1 RMU; 1.72"H (43.7 mm) x 19"W (482.6 mm) x 3/16"D (4.763 mm); Clear
MSRP $30.31
| Height | 1.7" (44 mm) 1U |
| Width | 19" (483 mm) |
| Type | 3/16" (4.763 mm) Thickness |
| Color | Clear |
Filler Panel; 1 RMU; 1.72"H (43.7 mm) x 19"W (482.6 mm) x 3/16"D (4.763 mm); Clear
| Height | 1.7" (44 mm) 1U |
| Width | 19" (483 mm) |
| Type | 3/16" (4.763 mm) Thickness |
| Color | Clear |