76543-001
Kit de herramientas Clik-Nut®
Clik-Nut Hardware Kit; M6 Cage Nuts and Screws; 25 Count; Zinc
$41,15
Tipo:
M6 Cage Nuts and Screws
Cantidad:
Pack of 25
Acabado/ Color:
Zinc
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Descripción

Kit de herramientas Clik-Nut® Descripción General

El kit de herramientas Clik-Nut® por Chatsworth Products (CPI) resuelve los problemas fundamentales con las tuercas enjauladas estándar. El diseño pendiente de patente elimina la
necesidad de herramientas, lo que resulta en una instalación más fácil y rápida, mientras mantiene la resistencia de carga. Clik-Nut reduce el tiempo de trabajo e instalación en al menos un 70 %.

Ventajas

  • No requiere herramientas
    • Una instalación más fácil, rápida y segura
  • Gran capacidad de carga útil
    • Misma resistencia y fiabilidad quelas tuercas enjauladas estándar
  • Capacidad de uso universal
    • Totalmente compatible con orificios con perforación cuadrada de 0,375 in (9,5 mm) EIA
  • Diseño de "presionar y liberar"
    • El tiempo de instalación se puede reducir en un 85 %
  • Opciones de Color
    • Cinc y Negro, mantienen la estética

 

Ver Documentación del Producto