76543-001
Clik-Nut硬件套件
Clik-Nut Hardware Kit; M6 Cage Nuts and Screws; 25 Count; Zinc
$41.15
类型:
M6 Cage Nuts and Screws
数量:
Pack of 25
面漆/ 颜色:
Zinc
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Clik-Nut硬件套件 概述

Chatsworth Products (CPI) 的 Clik-Nut® 硬件组件解决了标准锁 紧螺母的基本问题。创新设计、无需工具、安装更轻松快捷,同时 可保持承重强度。Clik-Nut 可将人工安装时间至少 缩短 70%。

主要特点和优点

无需工具
  • 安装更轻松、更快捷、更安全
高有效载荷能力
  • 强度和可靠性与标准锁紧螺母相同
通用性
  • 可与 .375” (9.5 mm) EIA 方孔完全兼容
挤压-释放设计
  • 安装时间可缩短 至少 70%
可选颜色
  • 保持美观可选镀锌或黑色镀锌

 

查看产品文档