Los contenedores NEMA tipo 4 o 4X, para uso en exteriores o interiores, protegen contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera con líquidos. Los contenedores de acero inoxidable proporcionan clasificaciones de protección tipo 4X con un mayor nivel de resistencia a la corrosión.Designed to meet NEMA Type 4 or 4X applications. Also meets NEMA Type 1, 2, 3, 5, 12 and 3R with drain hole (hole must be between 1/8" to 1/4" (3 mm - 6 mm)
- Diseñado para cumplir con las aplicaciones NEMA tipo 4 o 4X. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 5, 12 y 3R con un orificio de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
- El recorte estándar acepta la mayoría de las manijas de desconexión estándar
- Puertas sólidas dobles y viga central. La viga central extraíble proporciona una instalación conveniente de
- la placa de montaje
- 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
- Estilo de cerrojo: mecanismo de 3 puntos con una manija de desecho con cierre de alta resistencia. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden en la parte superior e inferior de los contenedores de 31 in de ancho (787 mm) o más
- Alturas máxima y mínima: 60 in-90 in de alto (1524 mm-2286 mm)
- Anchos máximo y mínimo: 48 in-72 in de ancho (1219 mm-1829 mm)
- Profundidades máxima y mínima: 18 in-36 in de profundidad (457 mm-914 mm)
- Los contenedores tipo 4 listados por UL están disponibles con un acabado de pintura en polvo color: gris ANSI 61, gris martillo RAL7035 y negro. - Los contenedores NEMA tipo 4X están hechos de acero inoxidable tipo 304 con un acabado cepillado n.° 4
- 4 cáncamos incluidos con los contenedores mayores de 24 in de profundidad (610 mm)
- Las placas de montaje se piden por separado; utilice el Configurador de Productos de CPI para una elección rápida y fácil
- Serie A31, acero al carbono y serie A71, acero inoxidable, familias de contenedores
Diseñe un cerramiento industrial con CPI Product Designer. Cree diseños de productos únicos rápida y fácilmente seleccionando el tamaño, las características y los accesorios necesarios para una aplicación específica.
Una vez que el diseño esté terminado, recibirá un correo electrónico de confirmación con la descripción del producto, el número de pieza, la lista de materiales con los precios y los documentos relacionados.
Diseña un producto ahora