• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
RMR Standard Wall-Mount Disconnect Enclosure, Type 4, with Solid Single Door
Descripción General
Los contenedores NEMA tipo 4 o 4X, para uso en exteriores o interiores, protegen contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera con líquidos. Los contenedores de acero inoxidable proporcionan clasificaciones de protección tipo 4X con un mayor nivel de resistencia a la corrosión.
  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 4 o 4X. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 5 y 3R con un orificio de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • Los contenedores de acero inoxidable proporcionan clasificaciones de protección tipo 4X con un mayor nivel de resistencia  a la corrosión
  • Puerta individual con vidrio sólido o templado
  • 2 estilos de cerrojo: mecanismo de 3 puntos y cerrojo de ¼ de vuelta. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden en la parte superior e inferior de  los contenedores con puertas de 31 in de ancho (787 mm) o más
  • 4 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada en cerrojos de 3 puntos; doble bit, cuadrada y ranurada en   cerrojos de ¼ de vuelta
  • 2 métodos de montaje: orificio de montaje integrado o soporte de montaje soldado
  • Alturas máxima y mínima: 24 in-90 in de alto (305 mm-1829 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 20 in-36 in de ancho (254 mm-914 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 6 in-24 in de profundidad (152 mm-610 mm)
  • Los contenedores de tipo 4 listados por UL están disponibles en contenedores soldados de acero al carbono con un acabado de pintura en polvo color: gris ANSI 61, gris martillo RAL 7035 y negro
  • Los contenedores NEMA tipo 4X están hechos de acero inoxidable tipo 304 con un acabado cepillado n.° 4
  • Serie A33, acero al carbono y serie A73, acero inoxidable, familias de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now