15645-112
Montaje vertical de enchufes múltiples medidos
Metered Power Strip; Vertical Mount; 61.3"H (1557 mm) x 2.5"W (64 mm) x 1.8"D (46 mm); 220-250 Volt; Fase única Power Strip; Surge-Protected; 16 Amp; 4.0 kW; IEC 16A 2P+E Plug; 1 x 16A Breakers; (20) C13; (4) C19; 10'L (3 m) Cord
$651,23
Voltios:
220-225V
Clavija:
IEC 16A 1P+N+E
Fase:
Fase única; Surge Protected
Tomacorrientes:
(20) C13, (4) C19
Disyuntores:
1 x 16A
Entrada Amperaje:
16A
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Montaje vertical de enchufes múltiples medidos Descripción General

Montaje vertical de enchufes múltiples medidos con proporcionan distribución de energía en racks y gabinetes, lo que le permite compartir una sola conexión de alimentación con varios equipos e incluyen un amperímetro digital de voltaje y corriente en línea con pantalla.

Ver Documentación del Producto