15645-122
Montaje vertical de enchufes múltiples medidos
Metered Power Strip; Vertical Mount; 66.5"H (1689 mm) x 2.5"W (64 mm) x 1.8"D (46 mm); 220-250 Volt; Fase única Power Strip; Surge-Protected; 32 Amp; 8.0 kW; IEC 16A 2P+E Plug; 2 x 16A Breakers; (20) C13; (4) C19; 10'L (3 m) Cord
$696,23
Voltios:
220-225V
Clavija:
IEC 32A 1P+N+E
Fase:
Fase única; Surge Protected
Tomacorrientes:
(20) C13, (4) C19
Disyuntores:
2 x 16A
Entrada Amperaje:
32A
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Montaje vertical de enchufes múltiples medidos Descripción General

Montaje vertical de enchufes múltiples medidos con proporcionan distribución de energía en racks y gabinetes, lo que le permite compartir una sola conexión de alimentación con varios equipos e incluyen un amperímetro digital de voltaje y corriente en línea con pantalla.

Ver Documentación del Producto