14300-E18
Escalerilla Porta Cables Ajustable
Adjustable Cable Runway; 1.5" H x 18" W x 119.5" L (38 mm x 457 mm x 3035 mm); Glacier White
$251,04
Ancho:
18" (457 mm)
Acabado/ Color:
Glacier White
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Escalerilla Porta Cables Ajustable Descripción General

Crea un paso flexible de punto a punto para el cableado de la red en centros de datos, salas de entrada, áreas de distribución (MDA, HDA), salas de telecomunicaciones y otros espacios donde el cableado entra o sale del paso.

Caracteristicas Principales

  • Cuenta con Travesaños Móviles para una máxima personalización del paso de cables
  • Sostiene los cables y las fibras de pisos, techos, paredes y partes superiores de gabinetes y bastidores
  • Simplifica los movimientos, adiciones y cambios
  • Es compatible con accesorios sin herramientas para una instalación rápida y fácil
  • Complementa otros Sistemas de Soporte de CPI
  • Se adapta a cualquier centro de datos o sala de cómputo
  • Se embarca ensamblada o sin ensamblar
  • Es de construcción enlazada
Ver Documentación del Producto

Video

Escalerilla Porta Cables Ajustable