Accesorios de Administración de la Energía
Al dotar su sistema de gabinete y contenedor de Chatsworth Products con los accesorios que mejor se adaptan a sus necesidades, es importante que planifique una configuración adecuada de la administración de la energía. Esto no solo garantizará la seguridad de su instalación, sino que ayudará a reducir el desorden y permitirá más espacio para cableado adicional y accesorios de equipos.
Recursos
Examinar Accessories (0 Products)

Used to attach Vertical PDUs to CPI Rack Systems; supports (1) PDU

1 opcion
Desde $109.60 USD MSRP

Adding power to a cabinet, CPI’s QuadraRack or any other EIA standard rack product is a breeze. The Universal Cabinet/QuadraRack Vertical Power Strip Bracket enhances the flexibility of the Versa-clamp.

1 opcion
Desde $35.12 USD MSRP

Used to attach PDUs to mounting brackets or power managers. Includes two buttons and screws.

1 opcion
Desde $64.67 USD MSRP

Tool-less Mounting Hardware Kit, Pack of 2, for use with eConnect power products

1 opcion
Desde $19.43 USD MSRP

Input power cords for use with eConnect® PDUs that have IEC C20 inlets.

13 opciones
Desde $61.20 USD MSRP

El Medidor en Línea PowerScope le permite actualizar PDU medidas y básicas con un medidor de corriente en línea que ofrece supervisión de la corriente basada en la red para ayudarlo a realizar un seguimiento de dónde y cuándo se utiliza energía eléctrica.

16 opciones
Desde $1,256.18 USD MSRP

Conjunto de sonda ambiental Sensor de temperatura/humedad, cable RJ11 de 5’6” (1.7 m) de largo

Desde $128.13 USD MSRP

Utilice el kit de sensor de puerta eConnect EAC para generar señales de salida para el monitoreo de acceso remoto.

1 opcion
Desde $92.79 USD MSRP

Use el kit de mazo de cables para EAC eConnect como repuesto si es necesario conectar el EAC con las PDU eConnect

1 opcion
Desde $92.79 USD MSRP

Tarjetas inteligentes MIFARE de 13,56 MHz para acceso al armario.

1 opcion
Desde $492.35 USD MSRP

Sensor de temperatura y humedad de montaje en pared con 2% de precisión para humedad relativa y rango de monitoreo de temperatura seleccionable con puente. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

1 opcion
Desde $479.28 USD MSRP

Wall-mount temperature and humidity sensor with 3% accuracy for relative humidity accuracy, switch selectable temperature monitoring range and switchable relative humidity or dew point measurement. This sensor requires external power from RIM-1000 or a

1 opcion
Desde $275.93 USD MSRP

Sensor de temperatura y humedad de montaje en pared con 2% de precisión para humedad relativa, una pantalla LCD de tres dígitos y rango de monitoreo de temperatura seleccionable con puente.

1 opcion
Desde $542.35 USD MSRP

Wall-mount temperature and humidity sensor with 3% accuracy for relative humidity accuracy, a three-digit LCD display, switch selectable temperature monitoring range and switchable relative humidity or dew point measurement. This sensor requires extern

1 opcion
Desde $428.35 USD MSRP

Use IP KVM Dongles to connect computers to the IP KVM Switch Cat 5/6 ports with Cat 5/6 cables (ordered separately).

6 opciones
Desde $115.45 USD MSRP

El Monitor de Fallas Eléctricas se conecta a una salida estándar de 120 VCA NEMA 5-15 para monitorear le pérdida de energía. Se asegura a la salida para garantizar que no se desconecte por
accidente y señala la pérdida de energía a través de un relé de salida en Forma de C.

1 opcion
Desde $229.67 USD MSRP

Use the Cascade Cable to connect two switches together for expansion. Computers connected to both switches will be viewed through one set of peripherals, the remote console or the IP connection on the first switch.

1 opcion
Desde $73.88 USD MSRP

Use Combo KVM Cables to attach computers to the KVM Switch. Each cable can connect one computer with PS/2 or USB keyboard and mouse connections.

7 opciones
Desde $38.13 USD MSRP

Use ganchos en forma de J para instalar la Soga Sensor de Detección de Fugas. Los ganchos en forma de J están hechos de nylon resistente con una película adhesiva para la instalación fácil y segura.

2 opciones
Desde $29.87 USD MSRP

The Magnetic Door Sensor is a surface-mounted, wired, magnetic proximity sensor used to detect when a door is opened and closed or when a cover panel is attached or removed. The Magnetic Door Sensor is designed for quick and easy installation as well a

1 opcion
Desde $31.50 USD MSRP

El Detector de Puntos de Fuga se utiliza para detectar líquido en un punto específico, como dentro de una bandeja colectora de condensación. El Detector de Puntos de Fuga presenta un pequeño cerramiento con sondas ajustables.

1 opcion
Desde $90.29 USD MSRP

Módem Interno para el RIM-1000, para conexiones de localizador y PPP/marcación

1 opcion
Desde $609.86 USD MSRP

Tarjetas de Expansión para el Sistema de Administración de Infraestructura Remota (RIM-1000)

3 opciones
Desde $1,018.56 USD MSRP

El Kit de Controlador de Detección de Fugas es un controlador de detección de fugas de una única zona que admite hasta 300 pies (91 metros) de Soga Sensor (se venden por separado).

1 opcion
Desde $570.23 USD MSRP

El Detector de Movimiento es un detector de movimiento infrarrojo, pasivo, cableado, que se monta sobre una superficie diseñado para una cobertura de pared a pared a través de un amplio rango de temperatura.

1 opcion
Desde $55.88 USD MSRP

Detector de humo para montaje en superficie, cableado, con estructura de dos piezas que permite el cableado previo de la base de instalación con cabezal de conexión

1 opcion
Desde $118.92 USD MSRP

Sensor de temperatura de montaje al ras con un diseño de bajo perfil que se monta en una caja de conexiones de banda única. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

1 opcion
Desde $149.55 USD MSRP

Sensor de temperatura de montaje en pared con pantalla LCD de tres dígitos y rango de monitoreo de temperatura seleccionable con puente. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000

1 opcion
Desde $191.01 USD MSRP

EL RIM-1000 incluye soportes para montar el dispositivo en rack o gabinete de 19"EIA, pero los soportes de montaje en pared también están disponibles si desea colgar el RIM-1000 en una pared.

1 opcion
Desde $68.12 USD MSRP

Leak Detection Lead Cable is used to attach Leak Detection Sensor Rope to the single leak detection input on the RIM-750. This kit
includes a 15’L (4.57 m) cable that connects the RIM-750 to the Leak Detection Sensor Rope and an End-of-Lin

1 opcion
Desde $92.68 USD MSRP

The Motion Detector is a surface-mounted, wired, passive infrared motion detector designed for wall-to-wall coverage across a wide temperature range. When wall-mounted around 10 feet (3 meters) high, Motion Detector covers a cone-shaped area with a max

1 opcion
Desde $119.92 USD MSRP

Rack-Mount Bracket for RIM-750

1 opcion
Desde $102.71 USD MSRP

Surface-mount, wired, photoelectric smoke detector with two piece construction that allows pre-wiring of the installation base with plug-in head. The Smoke Detector includes an external power supply and attaches to one of the eight digital inputs on th

1 opcion
Desde $174.17 USD MSRP

Use the Temperature and Humidity Sensor to take temperature and humidity measurements close to the RIM-750. The Temperature and Humidity Sensor attaches to one of the four Temperature/Humidity inputs on RIM-750.

1 opcion
Desde $203.61 USD MSRP

Use the Temperature Sensor to take temperature measurements close to the RIM-750. The Temperature Sensor attaches to one of the four Temperature/Humidity inputs on RIM-750.

1 opcion
Desde $93.69 USD MSRP

PowerScope and PDU Signal Cable is a proprietary cable used for initial setup with PowerScope In-Line Meter or Power Distribution Units (PDUs). 

1 opcion
Desde $67.20 USD MSRP

Use el lector de tarjetas inteligentes RF IDeas para EAC eConnect para programar las tarjetas inteligentes para el EAC eConnect o cualquier otro tipo de tarjetas inteligentes existentes.

1 opcion
Desde $429.86 USD MSRP

Use the Cascade Cable to connect two switches together for expansion. Computers connected to both switches will be viewed through one set of peripherals. Each Cascade Cable has a combination DB-15 connector on each end.

1 opcion
Desde $60.04 USD MSRP

Sensor de temperatura, sin pantalla, de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C)

1 opcion
Desde $416.21 USD MSRP

La Soga Sensor detecta la presencia de agua. La Soga Sensor está hecha de un polímero no conductor, resistente y duradero para reducir falsas alarmas al mismo tiempo que es muy flexible para colocarla fácilmente alrededor del equipo.

3 opciones
Desde $225.51 USD MSRP

The Temperature Sensor, Miniature is a small Stainless Steel temperature sensor used for single-point temperature measurements. It is ideal for bracket mounting in chamber, duct, thermowell or L-bracket applications. The Temperature Sensor, Miniature i

3 opciones
Desde $167.59 USD MSRP

Cord Retention Tethers are used with cable ties to secure power cords next to C13 and C19 outlets and to C20 power inlets. The tethers snap onto a small stud next to each outlet/inlet on the PDU. Order cable ties separately.

1 opcion
Desde $30.23 USD MSRP

Ground Wire Kit, 7"(178 mm) L x 1"(25mm) H x 1"(25mm) W

1 opcion
Desde $30.23 USD MSRP