Monitoreo y Seguridad Ambiental
Los Sistemas de Monitoreo y Seguridad Ambiental de CPI brindan diferentes productos para satisfacer la necesidad de seguridad y monitoreo en el centro de datos.
¿Necesita ayuda?
Trabaje con un ingeniero de soluciones de CPI para comprender su situación única y encontrar la solución correcta.
Descargas Útiles y Enlaces
Examinar Monitoreo ambiental (0 Products)
El Sistema de Administración Remota de Infraestructura (RIM-1000) de Chatsworth Products (CPI) ofrece monitoreo remoto de sensores y dispositivos en los centros de datos y salas de equipos.
22 opciones
Desde $3,507.90 USD MSRP
El Sistema de Administración Remota de Infraestructura (RIM-750) de C h a t s wo r t h P r o d u c t s ( C P I ) ofrece monitoreo remoto de sensores ambientales para un gabinete de servidor único o un sala pequeña de computadoras o equipo de telecomunicaciones. El RIM-750 es fácil de usar; ofrece acceso web a un panel para monitorear situaciones en tiempo real y notificaciones de correo electrónico cuando las condiciones superan los umbrales definidos por el usuario. Use el RIM-750 para ofrecer advertencia temprana fundamental cuando las condiciones del sitio cambien.
1 opcion
Desde $871.49 USD MSRP
RIM-750 y Kit de Detección de Fugas, incluye 1 RIM-750 con un Cable Conductor de Detección de Fugas y 200 ft (60 m) de Soga Sensor de Detección de Fugas
1 opcion
Desde $3,075.83 USD MSRP
El Conversor de Protocolo del Sistema de Administración de Infraestructura Remota (RIM) de Chatsworth Products (CPI) ofrece la integración del sistema con los sistemas de monitoreo y administración de la instalación.
2 opciones
Desde $1,457.36 USD MSRP