RMR Standard Wall-Mount Disconnect Enclosure, Type 4, with Solid Double Door
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El contenedor NEMA tipo 4 o 4X para uso en exteriores y protege contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera con líquidos. Los contenedores de acero inoxidable proporcionan clasificaciones de protección tipo 4X con un mayor nivel de resistencia a la corrosión.
  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 4 o 4X. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 5, 12 3R con un orificio de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • El recorte estándar acepta la mayoría de las manijas de desconexión estándar
  • Puertas sólidas dobles y viga central. La viga central extraíble proporciona una instalación conveniente de la placa de montaje.
  • 4 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit, cuadrada y ranurada
  • 2 estilos de cerrojo: 3 puntos y ¼ de vuelta. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden en la parte superior e inferior de los contenedores de 31 in de ancho (787 mm) o más
  • 2 métodos de montaje: orificio de montaje integrado o soporte de montaje soldado
  • Alturas máxima y mínima: 38 in-48 in de alto (610 mm-1219 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 42 in-60 in de ancho (1667 mm-1524 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 8 in-16 in de profundidad (203 mm-406 mm)
  • Los contenedores tipo 4 listados por UL están disponibles en pintura en polvo color: gris ANSI 61, gris martillo RAL703 y negro. - Los contenedores NEMA tipo 4X están hechos de acero inoxidable tipo 304 con un acabado cepillado n.° 4
  • Serie A34, acero al carbono y serie A74, acero inoxidable, familias de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now