Tablas de Llenado de Cables

La tabla de relleno de cables de CPI presenta valores de relleno de cables RECOMENDADOS y MÁXIMOS para todos los productos de organización y paso de cables de CPI. Use la tabla para buscar los valores de relleno de los cables cuando seleccione un producto de organización o paso de cables. La tabla presenta el área que se puede usar para cada producto de organización o paso de cables para poder calcular el relleno del cable de otros tipos de cables.

 

La tabla de relleno está disponible en dos formatos, PDF y Microsoft Excel.

                                    Formato PDF                Hoja de cálculo Excel*

*Esta tabla es una hoja de cálculo fácil de usar que le permite calcular rápidamente valores de relleno de cables en base a las especificaciones de su cable. La proporción de relleno de cables de productos de organización de cables y de pasos de cables son diferentes; por eso, los productos están listados en pestañas separadas. Solamente cambie el tamaño del cable y/o la proporción de relleno (los campos en amarillo en la parte superior del documento) para hacer coincidir las especificaciones de su cable. La hoja de cálculo automáticamente calcula los valores de relleno hasta el límite del organizador de cables.