Unidades de Distribución de Energía (PDU) de eConnect®
Las PDU eConnect® proporcionan la solución definitiva para la administración de energía a nivel de gabinete, monitoreo ambiental y control de acceso electrónico en centros de datos empresariales y de múltiples ocupantes.
Use el selector de energía para elegir la solución de energía adecuada para su aplicación.
Selector de Productos de Energía
Descargas Útiles y Enlaces
Examinar Unidades de Distribución de Energía (PDU) de eConnect® (0 Products)
Las Basic eConnect® PDU una distribución de energía confiable en aplicaciones de alta densidad donde no se requiere monitoreo de energía.
78 opciones
Desde $534.82 USD MSRP
Las Metered eConnect® PDU una pantalla local para brindar una fácil lectura de la corriente de entrada para ayudar con la instalación inicial y el funcionamiento equilibrado correcto.
78 opciones
Desde $620.50 USD MSRP
Las Monitored eConnect® PDU proporcionan monitoreo remoto de energía a nivel de entrada y circuito derivado, lo que permite obtener y administrar el consumo de energía a nivel de gabinete.
78 opciones
Desde $958.55 USD MSRP
Las Monitored Pro eConnect® PDU proporcionan un monitoreo remoto de energía hasta el nivel del tomacorriente, lo que permite obtener el consumo de energía para cada equipo.
123 opciones
Desde $0.00 USD MSRP
Las Switched eConnect® PDU proporcionan monitoreo remoto de la energía a nivel de bastidor y control de tomacorriente individual, lo que permite encender o apagar la energía de forma remota en cada tomacorriente.
123 opciones
Desde $1,482.50 USD MSRP
Las Switched Pro eConnect® PDU proporcionan monitoreo y control remoto de energía para cada tomacorriente en la PDU, lo que hace posible medir y hacer un ciclo de energía de forma remota para cada equipo conectado a la PDU.
123 opciones
Desde $1,863.12 USD MSRP
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Diseñado para uso confiable en entornos de densidad y temperatura altas.
59 opciones
Desde $485.55 USD MSRP
For use in data centers and equipment room racks and cabinets, where deployment of networked PDUs is not an option.
26 opciones
Desde $620.42 USD MSRP
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Proporciona monitoreo continuo y automatizado de cada PDU para brindar una medición a nivel del bastidor.
87 opciones
Desde $861.46 USD MSRP
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Proporciona monitoreo continuo y automatizado de cada PDU y tomacorriente individual para brindar una medición a nivel del bastidor del equipo.
42 opciones
Desde $1,606.45 USD MSRP
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Permite la activación/ desactivación de energía en tomacorrientes individuales y proporciona un monitoreo continuo y automatizado de PDU individuales y agrupadas.
66 opciones
Desde $0.00 USD MSRP
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Permite la activación/desactivación de energía en tomacorrientes individuales y proporciona un monitoreo continuo y automatizado de tomacorrientes individuales.
52 opciones
Desde $2,179.52 USD MSRP