Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Optimización de la Utilización del Espacio
Maximice la utilización de capacidad mediante el monitoreo a nivel de bastidor.

Para optimizar el centro de datos y las salas de computadoras de la empresa, debe monitorear la energía y el entorno a nivel de bastidor. La recopilación de datos a este nivel proporciona la granularidad necesaria para visualizar exactamente dónde se utiliza el espacio de forma excesiva o insuficiente con el fin de maximizar la capacidad del sitio.  

Si se queda sin energía, considere la posibilidad de monitorear a nivel de bastidor antes de agregar capacidad adicional. A menudo, hay capacidad insuficiente y equipos poco utilizados que pueden retirarse o consolidarse. El monitoreo le ayudará a identificar estas áreas para aplicar mejoras. Consulte también Reducción de los Costos de Enfriamiento. La implementación de la administración del flujo de aire reducirá los costos de enfriamiento ampliando la capacidad de las computadoras.

En pocas palabras, una solución de monitoreo remoto a nivel de bastidor convierte los datos medidos en información visual, intuitiva y procesable. Procesable, porque es en el punto de consumo de energía donde las decisiones de los operadores pueden tener un impacto directo en los costos. Verá rápidamente cualquier problema a nivel de bastidor relacionado con el suministro de energía o las cuestiones ambientales. También podrá identificar rápidamente el espacio disponible en el bastidor y la capacidad de alimentación. Verá tendencias que identifican los equipos utilizados de forma excesiva o insuficiente y propondrá soluciones para optimizar la capacidad del sitio. Automatizará la elaboración de informes sobre las métricas clave de su organización y sus inquilinos para demostrar el rendimiento con respecto a los acuerdos de nivel de servicio y el costo de operar grupos específicos de equipos. 

¿Por Qué Elegir CPI?

Los sistemas de monitoreo remoto no son un concepto nuevo, pero son sistemas tradicionalmente independientes. Esto presenta dos desafíos para las organizaciones que desean extender el monitoreo al nivel de bastidor: en primer lugar, las soluciones incompatibles; en segundo lugar, el costo adicional de la red, la programación y la integración de múltiples subsistemas.

CPI aborda ambos desafíos directamente. En primer lugar, integramos componentes de hardware. Nuestras PDU inteligentes eConnect soportan el monitoreo y control de energía, el monitoreo ambiental y el control de acceso desde el mismo hardware, el mismo firmware (software) y la misma interfaz de red. También trabajamos con nuestro socio DCIM para garantizar una fácil configuración. En segundo lugar, incorporamos la Consolidación IP Secure Array® en cada Unidad de Distribución de Energía (Power Distribution Unit, PDU) eConnect® para que pueda usar una conexión de red para hasta 32 PDU. Esto reduce en gran medida la cantidad de conexiones de red que necesita para el monitoreo remoto a nivel de bastidor, lo que permite liberar los puertos de red de los equipos de producción. 

El costo se reduce porque se usa menos hardware, menos software y menos redes. La configuración es más sencilla porque no es necesario que cumpla con los requisitos de compatibilidad de hardware de varios subsistemas ni que realice una configuración compleja para integrarla con el software DCIM. 

CPI ofrece una solución completa diseñada para funcionar como un sistema completo, que integra componentes de hardware, simplifica la conexión en red y permite una integración sin complicaciones con el software DCIM, lo que facilita la instalación, el uso y el mantenimiento. Además, reconocemos que cada proyecto de monitoreo es único. Por lo tanto, CPI ofrece servicios de preventa y posventa para ayudar a los operadores a entender cómo optimizar el sistema.  

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico especifique un sistema para usted.