Aplicación de Computación de Alto Rendimiento
Administración del flujo de aire, distribución de energía y monitoreo remoto en gabinetes de alta densidad.

El uso de computación de alto rendimiento (high performance computing, HPC) es cada vez mayor a medida que se desarrollan aplicaciones de procesamiento paralelo de forma masiva. La tecnología HPC se utiliza para finanzas computacionales, modelado del clima, análisis, diseño y visualización, animación, investigación académica y supercomputación, monitoreo de seguridad, imágenes médicas y aprendizaje automático para inteligencia artificial. La razón es clara. La incorporación de unidades de procesamiento de gráficos (graphics processing units, GPU) a las computadoras de servidores estándar proporciona multiplicadores de rendimiento asombrosos con una capacidad de cálculo entre 15 y 40 veces superior a la de las unidades básicas de procesamiento de datos (computer processing units, CPU), que sustituyen a varios nodos de CPU para cada GPU. 

La compensación es una mayor densidad de potencia en el bastidor. Los procesadores HPC consumen poca energía, pero cada GPU aumenta el consumo de energía de cada servidor. Por lo tanto, un bastidor de servidores HPC con GPU normalmente consume más energía que un bastidor de servidores estándar basados en CPU y también genera más calor. Por lo tanto, se debe considerar cuidadosamente el control térmico y la distribución y monitoreo de la energía en los bastidores HPC. 

¿Por qué elegir CPI? 

Chatsworth Products (CPI) ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Contamos con una sólida oferta de productos estándar que demuestra una amplia gama de posibilidades de diseño y fabricación, incluidos diseños de gabinetes de alta resistencia que se pueden mover cuando están completamente ocupados y gabinetes sísmicos mejorados que ayudan a resistir los daños causados por los terremotos. Tenemos experiencia probada en la administración y monitoreo del flujo de aire a nivel de bastidor o de dispositivo, que es el mejor método para optimizar las condiciones del sitio. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.  

CPI preinstalará accesorios según sus indicaciones, por lo que los gabinetes incluyen cables y control térmico y unidades inteligentes de distribución de energía (power distribution units, PDU). Asignamos un único número de parte específico al proyecto para facilitar el pedido. Personalizaremos los gabinetes si hay requisitos adicionales específicos del proyecto. Nuestros socios de canal le ayudarán la solicitud de preparación y la logística compleja. También desarrollamos una gama de accesorios sin herramientas para acelerar la instalación de equipos, entre los que se incluyen el Hardware Clik-Nut® y los Paneles Ciegos a Presión. 

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico especifique un sistema para usted.