Add To Cart
Barras Conductoras Estándar
Qty:
Barras Conductoras Estándar
Descargas Útiles y Enlaces
Las Barras Conductoras Estándar de CPI son placas de montaje de barras de conexión a tierra aisladas que están diseñadas específicamente para aplicaciones comerciales. Las Barras de Conexión de Aleación de Cobre Electrolítico Solido 110 tienen un grosor de 1/4" (6.4 mm) y se separan de la pared o el panel posterior por 2.75" (70 mm). La Barra Conductora de 10" (254 mm) acepta terminales de un solo tornillo de 1/4" (6.4 mm). Las Barras Conductoras de 12" (304.8 mm) y 20" (508 mm) proporcionan conexión para 9 o 17 terminales respectivamente y aceptan terminales con separaciones de centro a centro de 3/4", 1" o 1-3/4"
(19 mm, 25.4 mm o 44.5 mm). Se puede usar cualquier terminal con tornillo de 3/8" (9.5 mm).
- Cada conjunto de Barras Conductoras consta de:
- 1 Barra conductora
- 2 aislantes
- 2 soportes separadores
- 4 tornillos de acero inoxidable
- 4 arandelas de seguridad
- 4 arandelas planas
- Todas las Barras Conductoras se envían premontadas y de manera individual.
- Otras configuraciones disponibles a pedido.
- Listado UL®
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (3 Product Options)
No Products Matching Your Filters