Tiras de energía
Los Power Strips distribuyen energía básica monofásica a múltiples equipos desde una sola conexión de energía y proporcionan características opcionales para la medición local.
Recursos
Metered (2 Opciones de Productos)
Product Type
Tipo de Producto

El montaje horizontal de enchufes múltiples medidos incluye un amperímetro digital de voltaje y corriente en línea con pantalla para mostrar la cantidad de voltaje y corriente que utiliza el equipo adjunto. 

6 opciones
Desde $211.49 USD MSRP

Montaje vertical de enchufes múltiples medidos con proporcionan distribución de energía en racks y gabinetes, lo que le permite compartir una sola conexión de alimentación con varios equipos e incluyen un amperímetro digital de voltaje y corriente en línea con pantalla.

51 opciones
Desde $273.82 USD MSRP