Actualización del sistema de Audio y Video
Extienda la red y resguarde nuevas conexiones de red.

Los sistemas audiovisuales (AV) ya no son simplemente el micrófono y el proyector. Usamos estas herramientas para compartir ideas entre vecindarios y zonas horarias. El estudiante moderno no solo espera una mezcla de contenidos multimedia en las presentaciones, sino que los grupos de trabajo también esperan utilizar video en vivo y tableros inteligentes para colaborar a través de la red.  

Un sistema típico puede incluir una estación base y micrófonos inalámbricos, uno o varios proyectores que se conectan de forma inalámbrica a computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes, un tablero inteligente que permite digitalizar y compartir notas escritas a mano y bocetos, y pantallas inteligentes que permiten la interacción táctil y la proyección desde dispositivos. El futuro introducirá más comandos de voz y movimiento, realidad aumentada y realidad virtual. 

Respaldar la actualización de un sistema audiovisual suele traducirse en la extensión de la red. Es necesario agregar algunas conexiones y alojar una combinación de equipos en el espacio donde se encuentra el equipo de la presentación. Chatsworth Products (CPI) ofrece una gama de gabinetes pequeños y seguros para alojar esta combinación de equipos de redes y audiovisuales, entre ellos el Gabinete de Montaje en Pared ThinLine II, el Gabinete de Montaje en Pared CUBE-iT™ o el Gabinete GlobalFrame® Serie GF de Generación 2 para aplicaciones en interiores, o bien los contenedores RMR Modular o de Montaje en Pared RMR Swing para aplicaciones en exteriores. 

¿Por Qué Elegir CPI? 

CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Contamos con una sólida oferta de productos estándar que demuestra una amplia gama de posibilidades de diseño y fabricación, incluidos diseños de bastidores de alta resistencia que se pueden mover cuando están completamente ocupados y bastidores sísmicos mejorados que ayudan a resistir los daños causados por los terremotos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.  

Para las actividades de diseño, ofrecemos planos CAD y especificaciones de nuestros productos estándar en los documentos de construcción y manuales de proyectos. La estandarización de una solución de bastidores para redes agilizará la instalación y simplificará la construcción. Personalizaremos los bastidores si hay requisitos adicionales específicos del proyecto. 

Para la instalación, CPI preinstalará accesorios según sus indicaciones, por lo que los gabinetes incluyen cables y control térmico y PDU inteligentes. Como alternativa, podemos crear soluciones a medida. Asignamos un único número de parte específico al proyecto para facilitar el pedido. Nuestros socios de canal le ayudarán con el montaje adicional, la solicitud de preparación y la logística compleja. 

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico le ayude a encontrar una solución.