Cart
Loading...
Loading... 37103-003
RMR Wall-Mount Enclosure Air Conditioner, 900-1,300 BTU, 115 VAC; 16" (407 mm) H x 7" (178 mm) W x 8" (204 mm) D; Black
MSRP $5,107.24
| Height | 16" (407 mm) |
| Width | 7" (178 mm) |
| Depth | 8" (203 mm) |
| BABA Compliant | No |
| Color | Black |
